10300466
550245
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,3734 € |
| 500 + | 0,3541 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Método de montaje | Montaje en bordes |
| Grosor del panel mínimo | 0.7 mm |
| Grosor del panel mínimo | 0.028 in |
| Grosor máximo del panel | 0.118 in |
| Grosor máximo del panel | 3.0 mm |
| Altura general | 15.6 mm |
| Altura general | 0.614 in |
| Anchura general | 12.0 mm |
| Anchura general | 0.472 in |
| Material completo | Poliamida 6.6; Acero inoxidable |
| Material de agarre | Acero Inoxidable 302 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar