Menu Search

Brida para cables con bloqueo 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natural

Este clip para cables ajustable tiene una base adhesiva para asegurar sus cables. El clip se puede abrir para sustituir o reparar los cables según sea necesario. Clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10148358

Número de pieza del fabricante:

AKKSL-8710A-RT

95 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 + 0,714 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

71,40 €

100 x 0,714 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la base 50.8 mm
Anchura de la base 25.4 mm
Altura general 44.5 mm
Color Natural
Material Nylon 6/6
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Diámetro máximo del haz de cables 25.4 mm
Diámetro mínimo del haz de cables 22.2 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros