Menu Search

Discos 260 °C 50.0 mm (D) Cantidad por rollo - 250 Naranja

This orange polyimide disc has a maximum temperature rating of 260°C and can be used for high chemical and abrasion resistance. Suitable for powder-coating and electro-coating (E-coating) applications.
Referencia de Essentra:

10246429

Número de pieza del fabricante:

460516

16 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 135,0189 €
5 + 128,2595 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

135,02 €

1 x 135,0189 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Naranja
Tipo de cinta Discos
Cantidad por rollo 250
Código de material 3919101990
Material completo Sustrato de poliamida

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros