Menu Search

Discos 180 °C 12.0 mm (D) Cantidad por rollo - 2000 Verde

Discos verdes que soportan hasta +180 °C fabricados en poliéster. Adhesión rápida para ahorrar tiempo en la aplicación. Puede usarse para una variedad de aplicaciones, como recubrimiento pulvimetalúrgico y anodizado. Se puede retirar de forma limpia y no deja residuos.
Referencia de Essentra:

10246276

Número de pieza del fabricante:

460501

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 61,4482 €
5 + 58,3805 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

61,45 €

1 x 61,4482 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Verde
Tipo de cinta Discos
Cantidad por rollo 2000
Código de material 3919108090
Material completo Poliéster

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros