Menu Search

Cilindros antivibración

En stock

Estos cilindros están diseñados para amortiguar impactos, y absorber y disipar vibraciones, reduciendo el impacto en estructuras y equipos cercanos.

Los cilindros antivibración ayudan a mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la duración de los equipos amortiguando de forma eficaz las vibraciones. Además, la acción amortiguadora de estos cilindros ayuda a minimizar el ruido creado por vibraciones, dando lugar a un entorno de trabajo más tranquilo y agradable.

Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada, y solo deben utilizarse en direcciones axiales o radiales. Suelen utilizarse en maquinaria, compresores, unidades de aire acondicionado y equipos ligeros de ingeniería.

  • Amortiguan impactos y absorben y disipan vibraciones.
  • Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada.
  • Se utilizan en direcciones axiales y radiales.
Material: Acero Código De La Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
274 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Tipo de rosca d2 h1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
Macho/hembra
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
Macho/hembra
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
Macho/hembra
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
75.0
Macho/hembra
M12
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
Female/Female
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
Female/Female
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
Female/Female
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
Female/Female
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
130.0
Macho/hembra
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
Macho/hembra
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
Macho/hembra
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
Female/Female
M6
15 En stock
20.0
Female/Female
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
Female/Female
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
Macho/hembra
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
Macho/hembra
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Macho/hembra
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
Macho/hembra
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
Macho/hembra
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
Male/Male
M8
  • de 14
Cilindro antivibración Macho/hembra M10 50.0 50.0 Acero

20196066


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M10 60.0 30.0 Acero

20196080


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M10 50.0 60.0 Acero

20196073


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    110.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M12 75.0 25.0 Acero

20196158


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M4 15.0 15.0 Acero

20196271


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M4 15.0 28.0 Acero

20196318


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M6 20.0 30.0 Acero

20196349


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M8 30.0 20.0 Acero

20196400


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M16 130.0 40.0 Acero

20195816


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1900.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M6 20.0 20.0 Acero

20195854


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M6 25.0 20.0 Acero

20195908


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M6 20.0 20.0 Acero

20196325


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M6 20.0 25.0 Acero

20196332


Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Hembra/Hembra M6 25.0 20.0 Acero

20196363


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Female/Female
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M6 25.0 30.0 Acero

20195922


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M6 25.0 35.0 Acero

20195939


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    36.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M8 40.0 40.0 Acero

20196004


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M10 50.0 45.0 Acero

20196059


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    210.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/hembra M10 60.0 50.0 Acero

20196110


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Macho/hembra
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    185.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata
Cilindro antivibración Macho/macho M8 40.0 40.0 Acero

20197445


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Material completo
    Goma sobre acero zincado de plata