Menu Search

Cilindro antivibración Macho/macho M12 75.0 45.0 Acero

Estos cilindros antivibración macho:macho se utilizan para reducir la transferencia de vibraciones entre componentes unidos. Amortiguan las vibraciones y prolongan la vida de los equipos al tiempo que reducen el ruido causado por los impactos.
Referencia de Essentra:

20197131

Número de pieza del fabricante:

20197131

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de rosca Male/Male
d1 75.0
d2 M12
Material completo Goma sobre acero zincado de plata
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros