Menu Search

Cilindro antivibración Macho/hembra M6 25.0 15.0 Acero

Estos cilindros antivibración macho:hembra se utilizan para reducir la transferencia de vibraciones entre componentes unidos. Amortiguan las vibraciones y prolongan la vida de los equipos al tiempo que reducen el ruido causado por los impactos.
Referencia de Essentra:

20195892

Número de pieza del fabricante:

20195892

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de rosca Macho/hembra
d1 25.0
d2 M6
Axial load max. kgf 50.0
Material completo Goma sobre acero zincado de plata
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros