Menu Search

Cierres de cuarto de vuelta - Fijación fácil

En stock

El cierre de cuarto de vuelta de fijación fácil se fija fácilmente en un corte de 20,2 x 22,2 mm y se cierra con la ayuda de un clip. Es adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El muelle interno proporciona una torsión de 1,5 mm y se puede utilizar para grosores de panel de 0,8 a 2,0 mm.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
68 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo del asa Agarre máximo Tipo de llave Compra
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
Solicite el plazo de entrega aquí
Asa con llave
22.5 mm
Llave ranurada
Solicite el plazo de entrega aquí
Asa con llave
18.5 mm
Llave de reborde doble 5,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Asa con llave
18.5 mm
Llave de reborde doble 5,0 mm
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € 50 En stock
1,5188 € - 2,3625 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,5188 € - 2,3625 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
  • de 4
Cierre de cuarto de vuelta Triángulo 8.0 mm 14.5 mm Nylon

20077150

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Ranurado 18.5 mm Nylon

20077259

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Nylon
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Cuadrado 8.0 mm 26.5 mm Nylon

20077129

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Triángulo 8.0 mm 26.5 mm Nylon

20077204

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Cuadrado 8.0 mm 18.5 mm Nylon

20077099

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Nylon
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Triángulo 8.0 mm 28.5 mm Nylon

20077211

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Reborde doble 5.0 mm 18.5 mm Nylon

20077013

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Nylon
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Cuadrado 8.0 mm 14.5 mm Nylon

20077075

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Cuadrado 8.0 mm 28.5 mm Nylon

20077136

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Cuadrado 8.0 mm 18.5 mm Nylon

20077082

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Llave ranurada 22.5 mm PA

20079222


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo del asa
    Asa con llave
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
  • Rango de agarre
    22.5 mm
  • Material de la leva
    Poliamida
  • Finalizar
    Mate
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 18.5 mm PA

20078959


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo del asa
    Asa con llave
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Material de la leva
    Poliamida
  • Finalizar
    Mate
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 18.5 mm PA

20078942


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo del asa
    Asa con llave
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Material de la leva
    Poliamida
  • Finalizar
    Mate
Cierre de cuarto de vuelta Reborde doble 5.0 mm 26.5 mm Nylon

20077044

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Cuadrado 8.0 mm 8.5 mm Nylon

20077143

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Ranurado 14.5 mm Nylon

20077235

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Ranurado 22.5 mm Nylon

20077266

Rango de precios
2,3625 € - 1,5188 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Nylon
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Ranurado 28.5 mm Nylon

20077297

Rango de precios
2,3625 € - 1,5188 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Cuadrado 8.0 mm 22.5 mm Nylon

20077105

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Nylon
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Reborde doble 5.0 mm 28.5 mm Nylon

20077051

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro