Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta

En stock

Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.

Código De La Serie: SR5007

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación de montaje Material Finalizar Tipo de llave Rango de agarre Compra
9,4142 € - 21,2489 € 47 En stock
3,2548 € - 4,5567 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc
Pulvicubierto en negro
Llave triangular 7,0 mm
27.0 mm
2,6368 € - 4,5567 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Pulvicubierto en negro
Llave ranurada
30.0 mm
1,2488 € - 1,3875 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave triangular 8,0 mm
1,9541 € - 2,1712 € Solicite el plazo de entrega aquí
2,5814 € - 4,0155 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc
Pulvicubierto en negro
Llave triangular 7,0 mm
30.0 mm
2,6368 € - 4,5567 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Pulvicubierto en negro
Llave de reborde doble 3,0 mm
30.0 mm
37,1212 € - 83,5536 € 71 En stock
Acero inoxidable 304
Llave de reborde doble 3,0 mm
1,2488 € - 1,3875 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave triangular 8,0 mm
37,1212 € - 83,5536 € 13 En stock
Acero inoxidable 304
Llave triangular 8,0 mm
3,1724 € - 4,5567 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
20.0 mm
9,4142 € - 21,2489 € 9 En stock
Llave de reborde doble 3,0 mm
3,1724 € - 4,5567 € 88 En stock
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 3,0 mm
20.0 mm
  • de 13
Cierre de cuarto de vuelta

20056193

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 27.0 mm Aleación de zinc

20072520

Rango de precios
4,5567 € - 3,2548 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    27.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 30.0 mm Aleación de zinc fundido

20072605

Rango de precios
4,5567 € - 2,6368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    30.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave triangular 8,0 mm Nylon

20050603

Rango de precios
1,3875 € - 1,2488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta

20055684

Rango de precios
2,1712 € - 1,9541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 30.0 mm Aleación de zinc

20072544

Rango de precios
4,0155 € - 2,5814 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    30.0 mm
Pestillo de llave 28.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Aleación de zinc fundido

20072421

Rango de precios
4,5567 € - 2,6368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Acero inoxidable 304

20050078

Rango de precios
83,5536 € - 37,1212 €

Niveles de existencias
71 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave triangular 8,0 mm Nylon

20050641

Rango de precios
1,3875 € - 1,2488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave triangular 8,0 mm Acero inoxidable 304

20050160

Rango de precios
83,5536 € - 37,1212 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de llave Llave triangular 7,0 mm 20.0 mm Aleación de zinc

20072490

Rango de precios
4,5567 € - 3,1724 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    20.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Aleación de zinc fundido

20055646

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de llave 20.0 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Aleación de zinc fundido

20072377

Rango de precios
4,5567 € - 3,1724 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado