Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta

En stock

Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.

Código De La Serie: SR5007

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación de montaje Material Finalizar Tipo de llave Rango de agarre Compra
9,6684 € - 21,8226 € 50 En stock
Llave de reborde doble 3,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 10 En stock
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 5,0 mm
28.5 mm
20119898 9,6684 € - 21,8226 € 264 En stock
Universal
Aleación de zinc
Cromado
Llave triangular 8,0 mm
28.5 mm
9,6684 € - 21,8226 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Cromado
Llave ranurada
14.5 mm
9,6684 € - 21,8226 € 30 En stock
Llave cuadrada 8,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave de reborde doble 5,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave de reborde doble 3,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € Solicite el plazo de entrega aquí
20119867 9,6684 € - 21,8226 € 189 En stock
Llave triangular 8,0 mm
20120092 9,6684 € - 21,8226 € 3 En stock
Universal
Aleación de zinc
Pulvicubierto en negro
Llave cuadrada 8,0 mm
8.5 mm
9,6684 € - 21,8226 € 23 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 242 En stock
Universal
Aleación de zinc
Pulvicubierto en negro
Llave de reborde doble 5,0 mm
18.5 mm
9,6684 € - 21,8226 € 3 En stock
Llave cuadrada 8,0 mm
7,4768 € - 7,4768 € 625 En stock
Nylon
7,4768 € - 7,4768 € 29 En stock
Universal
Aleación de zinc
Poliamida
Llave de reborde doble 5,0 mm
18.5 mm
7,4768 € - 7,4768 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon
8,0076 € - 18,0251 € 623 En stock
Aleación de zinc
Llave triangular 7,0 mm
1,7746 € - 1,9717 € 158 En stock
Universal
Aleación de zinc
Pulvicubierto en negro
Llave triangular 8,0 mm
26.5 mm
1,3656 € - 1,5174 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave cuadrada 8,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave triangular 8,0 mm
  • de 13
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Aleación de zinc fundido

20119737

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Aleación de zinc fundido

20119805

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Cierre de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave triangular 8,0 mm Aleación de zinc

20119898

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
264 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material
    Aleación de zinc
Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave ranurada Cromado

20119942

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    14.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm

20120085

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Aleación de zinc fundido

20120047

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Aleación de zinc fundido

20119751

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta

20120146

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave triangular 8,0 mm

20119867

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
189 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Aleación de zinc

20120092

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material
    Aleación de zinc
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Aleación de zinc fundido

20119782

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Aleación de zinc fundido

20120030

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
242 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material
    Aleación de zinc
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Aleación de zinc fundido

20119812

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta Negro

20123314

Rango de precios
7,4768 € - 7,4768 €

Niveles de existencias
625 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    3926300090
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Negro

20123291

Rango de precios
7,4768 € - 7,4768 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa con llave
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Material de la leva
    Nylon
  • Material
    Aleación de zinc
Cierre de cuarto de vuelta Negro

20123307

Rango de precios
7,4768 € - 7,4768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la leva
    35.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de llave Llave triangular 7,0 mm 24.5 mm Aleación de zinc

20119843

Rango de precios
18,0251 € - 8,0076 €

Niveles de existencias
623 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave triangular 8,0 mm Aleación de zinc

20120115

Rango de precios
1,9717 € - 1,7746 €

Niveles de existencias
158 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material
    Aleación de zinc
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm

20120078

Rango de precios
1,5174 € - 1,3656 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave triangular 8,0 mm

20119874

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Código de material
    8301409000