Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta

En stock

Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.

Código De La Serie: SR5007

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación de montaje Material Finalizar Tipo de llave Rango de agarre Compra
6,901 € - 15,2646 € 18 En stock
Universal
PA
Llave para pestillo
25.0 mm
6,901 € - 15,2646 € 167 En stock
PA
Llave recta para pestillo
18.0 mm
5,7371 € - 12,9059 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Sin acabado
Llave cuadrada 8,0 mm
28.5 mm
1,9262 € - 2,9963 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
14.5 mm
1,9262 € - 2,9963 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
24.5 mm
1,9262 € - 2,9963 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
24.5 mm
1,6854 € - 2,6218 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
18.5 mm
1,7848 € - 2,7764 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
22.5 mm
1,6854 € - 2,6218 € 43 En stock
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
14.5 mm
1,9262 € - 2,9963 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
18.5 mm
0,8733 € - 0,9703 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Sin acabado
Llave de reborde doble 3,0 mm
14.5 mm
5,7371 € - 12,9059 € 26 En stock
Universal
PA
Sin acabado
Llave triangular 8,0 mm
26.5 mm
1,2488 € - 1,3875 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Sin acabado
Llave ranurada
14.5 mm
5,7371 € - 12,9059 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Sin acabado
Llave de reborde doble 5,0 mm
18.5 mm
0,8733 € - 0,9703 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Sin acabado
Llave de reborde doble 5,0 mm
28.5 mm
6,8701 € - 15,4191 € 2 En stock
PA
Llave triangular 8,0 mm
22.5 mm
5,7371 € - 12,9059 € 11 En stock
Universal
PA
Sin acabado
Llave cuadrada 8,0 mm
8.5 mm
5,7371 € - 12,9059 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Sin acabado
Llave cuadrada 8,0 mm
26.5 mm
1,5609 € - 1,7344 € 150 En stock
PA
Llave triangular 8,0 mm
18.5 mm
5,7371 € - 12,9059 € 16 En stock
Universal
PA
Sin acabado
Llave cuadrada 8,0 mm
14.5 mm
  • de 13
Cierre de cuarto de vuelta 25.0 mm Llave para pestillo Negro

10281277

Rango de precios
15,2646 € - 6,901 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa de mariposa
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material
    PA
Cierre de cuarto de vuelta 18.0 mm Llave recta para pestillo Negro

10281260

Rango de precios
15,2646 € - 6,901 €

Niveles de existencias
167 En stock
Atributos
  • Tipo del asa
    Asa de mariposa
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material
    PA
  • Rango de agarre
    18.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Negro

20050580

Rango de precios
12,9059 € - 5,7371 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Rango de agarre
    28.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 14.5 mm Aleación de zinc

20077754

Rango de precios
2,9963 € - 1,9262 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 24.5 mm Aleación de zinc

20078157

Rango de precios
2,9963 € - 1,9262 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 24.5 mm Aleación de zinc

20077877

Rango de precios
2,9963 € - 1,9262 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 18.5 mm PA

20077808

Rango de precios
2,6218 € - 1,6854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    18.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 22.5 mm Aleación de zinc

20077815

Rango de precios
2,7764 € - 1,7848 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 14.5 mm PA

20077747

Rango de precios
2,6218 € - 1,6854 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    14.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 18.5 mm Aleación de zinc

20077778

Rango de precios
2,9963 € - 1,9262 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Negro

20050429

Rango de precios
0,9703 € - 0,8733 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Rango de agarre
    14.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave triangular 8,0 mm Negro

20050634

Rango de precios
12,9059 € - 5,7371 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Rango de agarre
    26.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave ranurada Negro

20050665

Rango de precios
1,3875 € - 1,2488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Rango de agarre
    14.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Negro

20050498

Rango de precios
12,9059 € - 5,7371 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Rango de agarre
    18.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Negro

20050528

Rango de precios
0,9703 € - 0,8733 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Rango de agarre
    28.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 22.5 mm Llave triangular 8,0 mm Negro

20050818

Rango de precios
15,4191 € - 6,8701 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material
    PA
  • Longitud de agarre
    22.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Negro

20050597

Rango de precios
12,9059 € - 5,7371 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Rango de agarre
    8.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Negro

20050573

Rango de precios
12,9059 € - 5,7371 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Rango de agarre
    26.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave triangular 8,0 mm Negro

20050801

Rango de precios
1,7344 € - 1,5609 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material
    PA
  • Longitud de agarre
    18.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Negro

20050542

Rango de precios
12,9059 € - 5,7371 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Rango de agarre
    14.5 mm