Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta

En stock

Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.

Código De La Serie: SR5007

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación de montaje Material Finalizar Tipo de llave Rango de agarre Compra
7,0873 € - 15,6767 € 18 En stock
Nylon
7,0873 € - 15,6767 € 67 En stock
Nylon
5,892 € - 13,2544 € 2 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
5,892 € - 13,2544 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave cuadrada 8,0 mm
0,8969 € - 0,9965 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave de reborde doble 5,0 mm
5,892 € - 13,2544 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave cuadrada 8,0 mm
5,892 € - 13,2544 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,8666 € - 0,9628 € 49 En stock
Llave triangular 8,0 mm
25,9159 € - 25,9159 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Acero inoxidable
Bruto
Llave triangular 7,0 mm
13.5 mm
38,1235 € - 85,8095 € 41 En stock
Acero inoxidable 304
Llave de reborde doble 5,0 mm
38,1235 € - 85,8095 € 30 En stock
Acero inoxidable 304
Llave triangular 8,0 mm
38,1235 € - 85,8095 € 157 En stock
Acero inoxidable 304
1,833 € - 2,8514 € 46 En stock
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
8.5 mm
4,6861 € - 8,8708 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
22.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
26.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € 49 En stock
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
26.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € 49 En stock
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
24.5 mm
2,1897 € - 3,1988 € 43 En stock
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
24.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
28.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
14.5 mm
  • de 13
Cierre de cuarto de vuelta Negro

10281277

Rango de precios
15,6767 € - 7,0873 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta Negro

10281260

Rango de precios
15,6767 € - 7,0873 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Nylon

20050498

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Nylon

20050542

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Nylon

20050528

Rango de precios
0,9965 € - 0,8969 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Nylon

20050580

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta

20050672

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave triangular 8,0 mm Nylon

20050658

Rango de precios
0,9628 € - 0,8666 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 13.5 mm Acero inoxidable

20051877

Rango de precios
25,9159 € - 25,9159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Acero inoxidable
  • Finalizar
    Bruto
  • Rango de agarre
    13.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

20050085

Rango de precios
85,8095 € - 38,1235 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave triangular 8,0 mm Acero inoxidable 304

20050191

Rango de precios
85,8095 € - 38,1235 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta

20050214

Rango de precios
85,8095 € - 38,1235 €

Niveles de existencias
157 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 8.5 mm Aleación de zinc

20078256

Rango de precios
2,8514 € - 1,833 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 22.5 mm PA

20077822

Rango de precios
8,8708 € - 4,6861 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    22.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 26.5 mm PA

20077921

Rango de precios
2,6926 € - 1,7309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    26.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 26.5 mm PA

20078188

Rango de precios
2,6926 € - 1,7309 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    26.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 24.5 mm PA

20078140

Rango de precios
2,6926 € - 1,7309 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    24.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 24.5 mm Aleación de zinc

20078133

Rango de precios
3,1988 € - 2,1897 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 28.5 mm PA

20078249

Rango de precios
2,6926 € - 1,7309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    28.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 14.5 mm PA

20078041

Rango de precios
2,6926 € - 1,7309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    14.5 mm