Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.
Código De La Serie: SR5007
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Orientación de montaje | Material | Finalizar | Tipo de llave | Rango de agarre | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0873 € - 15,6767 € | 67 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 7,0873 € - 15,6767 € | 18 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 5,892 € - 13,2544 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
|
||
| 5,892 € - 13,2544 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
|
||
| 1,603 € - 1,7812 € | 150 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 5,892 € - 13,2544 € | 11 En stock |
|
|
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
|
||
| 1,833 € - 2,8514 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Revestimiento plástico
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,9782 € - 3,0772 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Revestimiento plástico
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,1897 € - 3,1988 € | 49 En stock |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Revestimiento plástico
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,9782 € - 3,0772 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Revestimiento plástico
|
Llave triangular 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,7309 € - 2,6926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
PA
|
Revestimiento plástico
|
Llave triangular 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,833 € - 2,8514 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Revestimiento plástico
|
Llave triangular 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 1,9146 € - 2,799 € | 288 En stock |
Universal
|
PA
|
Revestimiento plástico
|
Llave triangular 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 1,7309 € - 2,6926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
PA
|
Revestimiento plástico
|
Llave triangular 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 1,7309 € - 2,6926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
PA
|
Revestimiento plástico
|
Llave triangular 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,8969 € - 0,9965 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
|
||
| 5,892 € - 13,2544 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
|
||
| 1,7309 € - 2,6926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
PA
|
Revestimiento plástico
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,833 € - 2,8514 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Revestimiento plástico
|
Llave triangular 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,9782 € - 3,0772 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Revestimiento plástico
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar