20072407
350121351E
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,6797 € |
| 100 - 499 | 3,3427 € |
| 500 + | 2,708 € |
| Orientación de montaje | Mano derecha e izquierda |
|---|---|
| Tipo del asa | Asa operada con atornillador |
| Material de la carcasa | Aleación de zinc fundido |
| Material | Aleación de zinc fundido |
| Finalizar | Pulvicubierto en negro |
| Rango de agarre | 1.063 in |
| Rango de agarre | 27.0 mm |
| Longitud de la leva | 1.772 in |
| Longitud de la leva | 45.0 mm |
| Incluye | No se incluye |
| Forma del orificio de montaje | 19,0 x 16,5 mm |
| Estilo de pestillo | Pestillo con resorte de cuarto de vuelta |
| Tipo de llave | Llave de reborde doble 3,0 mm |
| Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar