Menu Search

Pestillo de llave 20.0 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Aleación de zinc fundido

Referencia de Essentra:

20072384

Número de pieza del fabricante:

350121350E

100 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 4,1238 €
100 - 499 2,9455 €
500 + 2,651 €
Paquete estándar: 100

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

4,12 €

1 x 4,1238 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Orientación de montaje Mano derecha e izquierda
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Material de la carcasa Aleación de zinc fundido
Material Aleación de zinc fundido
Finalizar Pulvicubierto en negro
Rango de agarre 20.0 mm
Longitud de la leva 45.0 mm
Incluye No se incluye
Forma del orificio de montaje 19,0 x 16,5 mm
Estilo de pestillo Pestillo con resorte de cuarto de vuelta
Tipo de llave Llave de reborde doble 3,0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros