Menu Search

Pestillo de cuarto de vuelta Llave ranurada 7.5 mm Acero inoxidable

Referencia de Essentra:

20051921

Número de pieza del fabricante:

066404222E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 12,3657 €
500 + 11,1291 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

1.236,57 €

100 x 12,3657 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Orientación de montaje Mano derecha e izquierda
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Material Acero inoxidable
Finalizar Bruto
Rango de agarre 7.5 mm
Incluye No se incluye
Forma del orificio de montaje 16,2 x 14,2 mm
Estilo de pestillo Pestillo con resorte de cuarto de vuelta
Tipo de llave Llave ranurada
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros