Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Acero inoxidable 304

Referencia de Essentra:

20050054

Número de pieza del fabricante:

060401330E

25 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 85,8095 €
50 + 38,1235 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

85,81 €

1 x 85,8095 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la carcasa Acero inoxidable 304
Material Acero inoxidable 304
Longitud de la leva 45.0 mm
Tipo de llave Llave de reborde doble 3,0 mm
Código de material 7907000090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros