Menu Search

Pestillo de vástago 80.0 mm 19.0 mm Acero

Referencia de Essentra:

10273623

Número de pieza del fabricante:

493475

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 15,1478 €
50 - 249 7,2143 €
250 + 6,8546 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

15,15 €

1 x 15,1478 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo Acero
Diámetro del orificio de montaje 6.5 mm
Longitud general 80.0 mm
Código de material 7326909890
Anchura general 19.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros