10273104
492872
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 47,1225 € |
| 5 - 24 | 22,4437 € |
| 25 + | 21,3107 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Grosor máximo del panel | 25.0 mm |
|---|---|
| Grosor máximo del panel | 0.984 in |
| Profundidad del barril | 25.0 mm |
| Profundidad del barril | 0.984 in |
| Diámetro del orificio del tornillo | 4.0 mm |
| Diámetro del orificio del tornillo | 0.157 in |
| Diámetro del orificio de paso | 18.0 mm |
| Diámetro del orificio de paso | 0.709 in |
| Longitud de la leva | 0.343 in |
| Longitud de la leva | 8.7 mm |
| Material completo | Aleación de zinc fundido |
| Finalizar | Zincado |
| Mecanismo de pestillo | Vertical |
| Llaves | Llaves iguales |
| Aplicaciones (todas) | Puerta con bisagras |
| Aplicaciones (todas) | Para cajones |
| Aplicaciones (todas) | Para armarios |
| Precio por pieza IVA incluido | 47.5635 GBP |
| Código de material | 8301300000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar