Menu Search

Cerraduras de cuarto de vuelta para puertas gruesas

En stock

Los protectores para cierres se suelen utilizar con paneles gruesos, como paneles aislantes, y con puertas gruesas. Se suministran con una cabeza de reborde doble de 5 mm y una junta de sellado de goma.

  • Sellado conforme a la norma IP65
  • Material: aleación de zinc fundido
  • Acabado: cromado


Código De La Serie: SR5526

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de llave Longitud de agarre Rango de agarre Grosor de puerta máximo compatible Compra
2,6525 € - 4,126 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave de reborde doble 3,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
17,0156 € - 23,8218 € 163 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
38.0 mm
38.0 mm
20.0 mm
18,5915 € - 26,0281 € 24 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
4,7848 € - 7,4431 € 113 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
4,3054 € - 13,0192 € 96 En stock
Llave cuadrada 8,0 mm
40.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
2,4133 € - 3,754 € 32 En stock
Llave de reborde doble 3,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
18,5915 € - 26,0281 € 147 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
19,6326 € - 26,2305 € 50 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
58.0 mm
58.0 mm
40.0 mm
22,042 € - 30,8588 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave de reborde doble 5,0 mm
68.0 mm
68.0 mm
50.0 mm
3,2011 € - 4,9796 € 39 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
4,18 € - 12,64 € 27 En stock
Llave de reborde doble 3,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
2,2589 € - 3,5138 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave de reborde doble 5,0 mm
46.0 mm
48.0 mm
30.0 mm
4,1522 € - 6,4589 € 178 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
18,5915 € - 26,0281 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave de reborde doble 5,0 mm
40.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20,1262 € - 28,1767 € 65 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
5,26 € - 15,88 € 20 En stock
Llave de reborde doble 3,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
5,1523 € - 8,0148 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave de reborde doble 3,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
4,9955 € - 9,4018 € 128 En stock
Llave triangular 8,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
2,6525 € - 4,126 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave triangular 8,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
20,1262 € - 28,1767 € 183 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
55.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
  • de 3
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 3,0 mm 34.0 mm Aleación de zinc

20120443

Rango de precios
4,126 € - 2,6525 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 38.0 mm Aleación de zinc

20120528

Rango de precios
23,8218 € - 17,0156 €

Niveles de existencias
163 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 44.0 mm Aleación de zinc

20120542

Rango de precios
26,0281 € - 18,5915 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 54.0 mm Aleación de zinc

20120597

Rango de precios
7,4431 € - 4,7848 €

Niveles de existencias
113 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave cuadrada 8,0 mm 30.0 mm Aleación de zinc

20120641

Rango de precios
13,0192 € - 4,3054 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 3,0 mm 46.0 mm Aleación de zinc

20120450

Rango de precios
3,754 € - 2,4133 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 46.0 mm Aleación de zinc

20120559

Rango de precios
26,0281 € - 18,5915 €

Niveles de existencias
147 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 58.0 mm Aleación de zinc

20120603

Rango de precios
26,2305 € - 19,6326 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 68.0 mm Aleación de zinc

20120634

Rango de precios
30,8588 € - 22,042 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 66.0 mm Aleación de zinc

20120627

Rango de precios
4,9796 € - 3,2011 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 3,0 mm 30.0 mm Aleación de zinc fundido

20120436

Rango de precios
12,64 € - 4,18 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 48.0 mm Aleación de zinc

20120566

Rango de precios
3,5138 € - 2,2589 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 30.0 mm Aleación de zinc

20120498

Rango de precios
6,4589 € - 4,1522 €

Niveles de existencias
178 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 30.0 mm Aleación de zinc

20120535

Rango de precios
26,0281 € - 18,5915 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 50.0 mm Aleación de zinc

20120580

Rango de precios
28,1767 € - 20,1262 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 3,0 mm 64.0 mm Aleación de zinc

20120474

Rango de precios
15,88 € - 5,26 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 3,0 mm 66.0 mm Aleación de zinc

20058562

Rango de precios
8,0148 € - 5,1523 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 54.0 mm Aleación de zinc

20058913

Rango de precios
9,4018 € - 4,9955 €

Niveles de existencias
128 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 34.0 mm Aleación de zinc

20058883

Rango de precios
4,126 € - 2,6525 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 56.0 mm Aleación de zinc

20058708

Rango de precios
28,1767 € - 20,1262 €

Niveles de existencias
183 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm