Los protectores para cierres se suelen utilizar con paneles gruesos, como paneles aislantes, y con puertas gruesas. Se suministran con una cabeza de reborde doble de 5 mm y una junta de sellado de goma.
Código De La Serie: SR5526
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de llave | Longitud de agarre | Rango de agarre | Grosor de puerta máximo compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,5915 € - 26,0281 € | 190 En stock |
|
|
|
|
||
| 4,3054 € - 13,0192 € | 96 En stock |
Llave cuadrada 8,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4133 € - 3,754 € | 32 En stock |
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,26 € - 15,88 € | 20 En stock |
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,7848 € - 7,4431 € | 113 En stock |
|
|
|
|
||
| 18,5915 € - 26,0281 € | 147 En stock |
|
|
|
|
||
| 19,6326 € - 26,2305 € | 50 En stock |
|
|
|
|
||
| 20,1262 € - 28,1767 € | 15 En stock |
|
|
|
|
||
| 2,6525 € - 4,126 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17,0156 € - 23,8218 € | 159 En stock |
|
|
|
|
||
| 2,2589 € - 3,5138 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
| 4,9955 € - 9,4018 € | 25 En stock |
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,7847 € - 7,4429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
| 17,0156 € - 23,8218 € | 127 En stock |
|
|
|
|
||
| 4,9955 € - 9,4018 € | 128 En stock |
Llave triangular 8,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,6556 € - 8,7529 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Llave triangular 8,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,1688 € - 8,0403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Llave triangular 8,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,6525 € - 4,126 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Llave triangular 8,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,1523 € - 8,0148 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 18,5915 € - 26,0281 € | 139 En stock |
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar