Menu Search

Casquillo de localización M3 x 0.5 32.0 Acero

Estas sujeciones de un solo toque con bloqueo de levas son ideales para aplicaciones que requieran modificaciones rápidas y recurrentes. Incorpora una palanca de leva que gira alrededor de un punto de rotación para activar o desactivar el cierre con seguridad. Pueden soportar temperaturas de hasta 130 ºC, tienen un asa en T y están fabricadas en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20190491

Número de pieza del fabricante:

20190491

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 27,7569 €
10 - 19 24,9855 €
20 - 49 23,5892 €
50 - 99 22,2034 €
100 + 20,8177 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

27,76 €

1 x 27,7569 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 32.0
d2 8.0
d3 26.0
d4 20.0
Peso g 35.0
Material Acero
Tipo Flush Fit
Código de material 8466209800

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros