Menu Search

Casquillo de localización M20 x 1.5 32.0 Acero

Estas sujeciones de un solo toque con bloqueo de levas son ideales para aplicaciones que requieran modificaciones rápidas y recurrentes. Incorpora una palanca de leva que gira alrededor de un punto de rotación para activar o desactivar el cierre con seguridad. Pueden soportar temperaturas de hasta 130 ºC, tienen un asa en T y están fabricadas en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20190477

Número de pieza del fabricante:

20190477

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 30,4226 €
10 - 19 27,3761 €
20 - 49 25,8529 €
50 - 99 24,3402 €
100 + 22,817 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

30,42 €

1 x 30,4226 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 32.0
d2 21.0
d3 8.0
d4 32.0
a ±0.1 13.0
Peso g 55.0
Material Acero
Tipo Thin Plate
Código de material 8466209800

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros