Menu Search

Casquillo de localización M16 x 1.5 10.0 Acero inoxidable

La localización de Bush se utiliza junto con las sujeciones de un solo toque Proporciona una fijación segura de paneles y cubiertas. Están diseñadas para ofrecer una ubicación exacta y fiable a ejes, pines y otros elementos de máquinas en varios montajes mecánicos. Resistentes a temperaturas de hasta 180 °C.
Referencia de Essentra:

20190255

Número de pieza del fabricante:

20190255

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 15,0632 €
10 - 19 13,5611 €
20 - 49 12,8101 €
50 - 99 12,0485 €
100 + 11,2974 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

15,06 €

1 x 15,0632 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 10.0
d2 20.0
Peso g 13.0
Material Acero inoxidable
Tipo Bush
Código de material 8466209800

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros