10306178
552011
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 19 | 26,059 € |
| 20 - 99 | 12,4115 € |
| 100 + | 11,7832 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la base | 1.969 in |
|---|---|
| Diámetro de la base | 50.0 mm |
| Diámetro interior | 21.0 mm |
| Diámetro interior | 0.827 in |
| Altura de la arandela | 0.118 in |
| Altura de la arandela | 3.0 mm |
| Tipo | Doble hembra |
| Forma | Redonda |
| Código de material | 4016999190 |
| Material completo | Acero;Goma |
| Diámetro del orificio | 0.827 in |
| Diámetro del orificio | 21.0 mm |
| Forma de la base | Redonda |
| Método de montaje | Extremo doble H/H |
| Medida de la rosca | Non Threaded |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar