Menu Search

Cojinete Redonda 40.0 mm 20.0 mm Acero;Goma

Referencia de Essentra:

10306154

Número de pieza del fabricante:

552009

3 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 27,0799 €
20 - 99 12,9053 €
100 + 12,26 €
Paquete estándar: 20

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

27,08 €

1 x 27,0799 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la base 40.0 mm
Diámetro interior 13.0 mm
Altura de la arandela 3.0 mm
Tipo Doble hembra
Forma Redonda
Código de material 4016999190
Material completo Acero;Goma
Diámetro del orificio 13.0 mm
Forma de la base Redonda
Método de montaje Extremo doble H/H
Medida de la rosca Non Threaded

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros