20158606
20158606
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Tamaño del riel | 45.0 |
|---|---|
| l1 | 129.0 |
| h1 | 70.0 |
| l2 | 94.0 |
| w1 | 86.0 |
| l3 | 60.0 |
| h2 | 8.9 |
| h3 | 18.0 |
| h4 | 31.1 |
| d1 | M10 |
| h5 | 17.0 |
| d2 | 14.0 |
| h6 | 24.5 |
| w2 | 60.0 |
| w3 | 45.0 |
| w4 | 20.5 |
| l4 | 16.0 |
| l5 | 105.0 |
| d3 | 20.0 |
| Mx Nm | 2353.0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar