20158569
20158569
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tamaño del riel | 30.0 |
---|---|
l1 | 94.8 |
h1 | 45.0 |
l2 | 67.8 |
w1 | 60.0 |
l3 | 40.0 |
h2 | 7.0 |
h3 | 12.0 |
h4 | 22.8 |
d1 | M8 |
h5 | 12.0 |
d2 | 9.0 |
h6 | 13.0 |
w2 | 40.0 |
w3 | 28.0 |
w4 | 16.0 |
l4 | 15.6 |
l5 | 80.0 |
d3 | 14.0 |
Mx Nm | 719.0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar