20158552
20158552
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Tamaño del riel | 30.0 |
|---|---|
| l1 | 130.5 |
| h1 | 45.0 |
| l2 | 103.5 |
| w1 | 60.0 |
| l3 | 60.0 |
| h2 | 7.0 |
| h3 | 12.0 |
| h4 | 22.8 |
| d1 | M8 |
| h5 | 12.0 |
| d2 | 9.0 |
| h6 | 13.0 |
| w2 | 40.0 |
| w3 | 28.0 |
| w4 | 16.0 |
| l4 | 15.6 |
| l5 | 80.0 |
| d3 | 14.0 |
| Mx Nm | 1142.0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar