20158545
20158545
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Tamaño del riel | 25.0 |
|---|---|
| l1 | 79.2 |
| h1 | 40.0 |
| l2 | 57.5 |
| w1 | 48.0 |
| l3 | 35.0 |
| h2 | 5.8 |
| h3 | 9.0 |
| h4 | 19.2 |
| d1 | M6 |
| h5 | 9.0 |
| d2 | 7.0 |
| h6 | 14.2 |
| w2 | 35.0 |
| w3 | 23.0 |
| w4 | 12.5 |
| l4 | 15.6 |
| l5 | 60.0 |
| d3 | 11.0 |
| Mx Nm | 447.0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar