20158521
20158521
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Tamaño del riel | 20.0 |
|---|---|
| l1 | 82.1 |
| h1 | 30.0 |
| l2 | 61.3 |
| w1 | 44.0 |
| l3 | 36.0 |
| h2 | 4.5 |
| h3 | 6.5 |
| h4 | 16.3 |
| d1 | M5 |
| h5 | 8.5 |
| d2 | 6.0 |
| h6 | 7.1 |
| w2 | 32.0 |
| w3 | 20.0 |
| w4 | 12.0 |
| l4 | 15.6 |
| l5 | 60.0 |
| d3 | 9.5 |
| Mx Nm | 376.0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar