20158507
20158507
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Tamaño del riel | 15.0 |
|---|---|
| l1 | 58.6 |
| h1 | 28.0 |
| l2 | 40.2 |
| w1 | 34.0 |
| l3 | 26.0 |
| h2 | 3.3 |
| h3 | 6.0 |
| h4 | 13.0 |
| d1 | M4 |
| h5 | 6.0 |
| d2 | 4.5 |
| h6 | 9.5 |
| w2 | 26.0 |
| w3 | 15.0 |
| w4 | 9.5 |
| l4 | 5.0 |
| l5 | 60.0 |
| d3 | 7.5 |
| Mx Nm | 137.0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar