Menu Search

Carros sin brida - Bajo

En producción

Estos carros sin bridas de perfil bajo son guías lineales utilizadas para aplicaciones de movimiento lineal que requieren precisión y alta resistencia. Aportan precisión, estabilidad y fiabilidad. El contacto de cuatro filas con el riel de unión ofrece la misma capacidad de carga independientemente de que la carga presione el carro o cuelgue de él.

El diseño sin bridas proporciona una solución más compacta pero solo se puede montar desde la parte superior. Los retenedores de bola de los carros permiten un funcionamiento más silencioso y mejoran la lubricación del sistema. También garantizan que las bolas permanezcan en su sitio en caso de que el carro se extraiga del riel por error.

Su perfil bajo proporciona una solución compacta incluso más pequeña en comparación con los carros lineales sin brida estándar. Se utiliza en muchas aplicaciones, entre las que se incluyen equipos de uso especial, automoción, sistemas de manipulación de material, dispositivos médicos, etc.

  • Aporta precisión, estabilidad y fiabilidad.
  • El diseño sin bridas proporciona una solución más compacta cuando se compara con los carros con bridas.
  • Su perfil bajo proporciona una solución compacta incluso más pequeña en comparación con los carros lineales sin brida estándar.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1016UL

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
21 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño del riel h2 h1 w1 l2 l1 d1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
7.0
42.0
60.0
67.8
94.8
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
7.5
48.0
70.0
80.5
111.5
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
45.0
8.9
60.0
86.0
110.0
145.0
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
7.0
42.0
60.0
103.5
130.5
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
4.5
28.0
42.0
48.5
69.3
M5
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
3.3
24.0
34.0
40.2
58.6
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
3.3
24.0
34.0
22.2
40.6
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
5.8
33.0
48.0
32.3
54.0
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
3.0
24.0
34.0
47.7
66.1
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
5.8
33.0
48.0
57.5
79.2
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
7.5
48.0
70.0
122.5
153.5
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
7.0
42.0
60.0
78.0
105.0
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
7.5
48.0
70.0
92.5
123.5
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
7.5
48.0
70.0
44.5
75.5
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
55.0
12.7
70.0
100.0
154.0
193.0
M12
Solicite el plazo de entrega aquí
45.0
8.9
60.0
86.0
139.0
174.0
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
7.0
42.0
60.0
37.2
64.2
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
4.5
28.0
42.0
27.5
48.3
M5
Solicite el plazo de entrega aquí
45.0
8.9
60.0
86.0
94.0
129.0
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
55.0
12.7
70.0
100.0
171.0
210.0
M12
  • de 2
Montante sin brida 30.0 94.8 60.0 Acero

20158965


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    42.0
  • l2
    67.8
  • w1
    60.0
Montante sin brida 35.0 111.5 70.0 Acero

20159009


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    48.0
  • l2
    80.5
  • w1
    70.0
Montante sin brida 45.0 145.0 86.0 Acero

20159030


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    60.0
  • l2
    110.0
  • w1
    86.0
Montante sin brida 30.0 130.5 60.0 Acero

20158972


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    42.0
  • l2
    103.5
  • w1
    60.0
Montante sin brida 20.0 69.3 42.0 Acero

20158903


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    20.0
  • l1
    69.3
  • h1
    28.0
  • l2
    48.5
  • w1
    42.0
Montante sin brida 15.0 58.6 34.0 Acero

20158897


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    24.0
  • l2
    40.2
  • w1
    34.0
Montante sin brida 15.0 40.6 34.0 Acero

20158880


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    15.0
  • l1
    40.6
  • h1
    24.0
  • l2
    22.2
  • w1
    34.0
Montante sin brida 25.0 54.0 48.0 Acero

20158934


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    25.0
  • l1
    54.0
  • h1
    33.0
  • l2
    32.3
  • w1
    48.0
Montante sin brida 15.0 66.1 34.0 Acero

20158873


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    15.0
  • l1
    66.1
  • h1
    24.0
  • l2
    47.7
  • w1
    34.0
Montante sin brida 25.0 79.2 48.0 Acero

20158927


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    33.0
  • l2
    57.5
  • w1
    48.0
Montante sin brida 35.0 153.5 70.0 Acero

20159016


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    35.0
  • l1
    153.5
  • h1
    48.0
  • l2
    122.5
  • w1
    70.0
Montante sin brida 30.0 105.0 60.0 Acero

20158941


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    42.0
  • l2
    78.0
  • w1
    60.0
Montante sin brida 35.0 123.5 70.0 Acero

20158989


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    48.0
  • l2
    92.5
  • w1
    70.0
Montante sin brida 35.0 75.5 70.0 Acero

20158996


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    35.0
  • l1
    75.5
  • h1
    48.0
  • l2
    44.5
  • w1
    70.0
Montante sin brida 55.0 193.0 100.0 Acero

20159061


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    70.0
  • l2
    154.0
  • w1
    100.0
Montante sin brida 45.0 174.0 86.0 Acero

20159047


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    60.0
  • l2
    139.0
  • w1
    86.0
Montante sin brida 30.0 64.2 60.0 Acero

20158958


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    30.0
  • l1
    64.2
  • h1
    42.0
  • l2
    37.2
  • w1
    60.0
Montante sin brida 20.0 48.3 42.0 Acero

20158910


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    20.0
  • l1
    48.3
  • h1
    28.0
  • l2
    27.5
  • w1
    42.0
Montante sin brida 45.0 129.0 86.0 Acero

20159023


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    60.0
  • l2
    94.0
  • w1
    86.0
Montante sin brida 55.0 210.0 100.0 Acero

20159078


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    70.0
  • l2
    171.0
  • w1
    100.0