Estos carros sin bridas de perfil bajo son guías lineales utilizadas para aplicaciones de movimiento lineal que requieren precisión y alta resistencia. Aportan precisión, estabilidad y fiabilidad. El contacto de cuatro filas con el riel de unión ofrece la misma capacidad de carga independientemente de que la carga presione el carro o cuelgue de él.
El diseño sin bridas proporciona una solución más compacta pero solo se puede montar desde la parte superior. Los retenedores de bola de los carros permiten un funcionamiento más silencioso y mejoran la lubricación del sistema. También garantizan que las bolas permanezcan en su sitio en caso de que el carro se extraiga del riel por error.
Su perfil bajo proporciona una solución compacta incluso más pequeña en comparación con los carros lineales sin brida estándar. Se utiliza en muchas aplicaciones, entre las que se incluyen equipos de uso especial, automoción, sistemas de manipulación de material, dispositivos médicos, etc.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1016UL
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño del riel | h2 | h1 | w1 | l2 | l1 | d1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
44.5
|
75.5
|
M8
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
154.0
|
193.0
|
M12
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
3.0
|
24.0
|
34.0
|
47.7
|
66.1
|
M4
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
37.2
|
64.2
|
M8
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
122.5
|
153.5
|
M8
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
67.8
|
94.8
|
M8
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
57.5
|
79.2
|
M6
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
32.3
|
54.0
|
M6
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
4.5
|
28.0
|
42.0
|
27.5
|
48.3
|
M5
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
78.0
|
105.0
|
M8
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
80.5
|
111.5
|
M8
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
110.0
|
145.0
|
M10
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
139.0
|
174.0
|
M10
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
94.0
|
129.0
|
M10
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
3.3
|
24.0
|
34.0
|
22.2
|
40.6
|
M4
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
116.0
|
155.0
|
M12
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
171.0
|
210.0
|
M12
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
103.5
|
130.5
|
M8
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
92.5
|
123.5
|
M8
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
4.5
|
28.0
|
42.0
|
48.5
|
69.3
|
M5
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar