20263515
20263515
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Estilo de montante | Rodamientos de tipo cerrado |
|---|---|
| d1 for h7 | 16.0 |
| d1 tol H6 | 26.0 |
| w1 | 100.0 |
| h1 | 36.0 |
| h2 | 18.0 |
| h3 | 13.0 |
| h4 | 15.0 |
| l1 | 100.0 |
| l2 & w2 | 88.0 |
| l3 ±002 | 54.0 |
| d3 | 5.3 |
| w4 | M6 |
| Dyn. load C max. kN | 1.4 |
| Static load C0 max. kN | 2.2 |
| Peso kg | 1.02 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar