20262679
20262679
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Estilo de montante | Rodamientos de tipo cerrado |
|---|---|
| d1 for h7 | 25.0 |
| d1 tol H6 | 40.0 |
| w1 | 160.0 |
| h1 | 56.0 |
| h2 | 28.0 |
| h3 | 22.0 |
| h4 | 24.0 |
| l1 | 160.0 |
| l2 & w2 | 140.0 |
| l3 ±002 | 88.0 |
| d3 | 9.0 |
| w4 | M10 |
| Dyn. load C max. kN | 5.5 |
| Static load C0 max. kN | 8.5 |
| Peso kg | 4.07 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar