20263454
20263454
Cantidad | Precio unitario |
---|
d1 tol H6 | 20.0 |
---|---|
l1 | 51.0 |
d2 | M6 |
h1 | 31.0 |
h2 | 32.0 |
h3 ±005 | 53.0 |
h4 | 10.0 |
l2 ±02 | 37.0 |
w1 | 68.0 |
w2 ±02 | 54.0 |
w3 | 34.0 |
α | 60° |
Dyn. load C max. N | 784.0 |
Static load C0 max. N | 1176.0 |
Peso g | 300.0 |
Material del cuerpo | Aluminio |
Incluye | Stainless Steel Linear bushing installed |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar