20263447
20263447
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| d1 tol H6 | 16.0 |
|---|---|
| l1 | 42.0 |
| d2 | M5 |
| h1 | 26.0 |
| h2 | 26.0 |
| h3 ±005 | 44.0 |
| h4 | 8.0 |
| l2 ±02 | 30.0 |
| w1 | 62.0 |
| w2 ±02 | 50.0 |
| w3 | 31.0 |
| α | 80° |
| Dyn. load C max. N | 392.0 |
| Static load C0 max. N | 490.0 |
| Peso g | 180.0 |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Incluye | Buje lineal de acero inoxidable instalado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar