Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20263393
20263393
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| d1 tol H6 | 30.0 |
|---|---|
| l1 | 75.0 |
| d2 | M8 |
| h1 | 48.0 |
| h2 | 42.0 |
| h3 ±005 | 76.0 |
| h4 | 12.0 |
| l2 ±02 | 60.0 |
| w1 | 91.0 |
| w2 ±02 | 75.0 |
| w3 | 45.5 |
| α | 50° |
| Dyn. load C max. N | 1764.0 |
| Static load C0 max. N | 2940.0 |
| Peso g | 900.0 |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Incluye | Rodamiento lineal de acero instalado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar