20263201
20263201
| Cantidad | Precio unitario | 
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Estilo de montante | Normal | 
|---|---|
| Material casquillo bolas lineales | Resin | 
| d1 tol H6 | 16.0 | 
| l1 | 44.0 | 
| d2 | M5x12 | 
| d3 | 4.3 | 
| h1 | 38.5 | 
| h2 | 32.5 | 
| h3 | 180.0 | 
| Peso g | 9.0 | 
| h4 | 19.0 | 
| l2 ±02 | 34.0 | 
| w1 | 50.0 | 
| w2 ±02 | 36.0 | 
| w3 | 25.0 | 
| w4 | 7.0 | 
| Dyn. load C max. N | 770.0 | 
| Static load C0 max. N | 1170.0 | 
| Material del cuerpo | Aluminio | 
| Material del cojinete | Acero inoxidable | 
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar