Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20262860
20262860
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Estilo de montante | Referencia |
|---|---|
| Material casquillo bolas lineales | Resin |
| d1 tol H6 | 40.0 |
| l1 | 90.0 |
| d2 | M10x25 |
| d3 | 8.6 |
| h1 | 78.0 |
| h2 | 62.0 |
| h3 | 20.0 |
| Peso g | 1700.0 |
| h4 | 40.0 |
| l2 ±02 | 60.0 |
| w1 | 102.0 |
| w2 ±02 | 80.0 |
| w3 | 51.0 |
| w4 | 11.0 |
| Dyn. load C max. N | 2150.0 |
| Static load C0 max. N | 4010.0 |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material del cojinete | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar