20159115
20159115
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Tamaño del riel | 15.0 |
|---|---|
| l1 | 64.0 |
| w1 | 34.0 |
| h1 ±003 | 24.0 |
| d1 | M4 |
| h2 | 19.8 |
| h3 | 4.1 |
| h4 | 6.0 |
| l2 | 37.8 |
| l3 | 26.0 |
| l4 | 2.5 |
| w2 | 26.0 |
| w3 | 15.0 |
| Peso kg | 0.07 |
| w4 ±005 | 9.5 |
| F max. N | 2.000 |
| Dyn load Crad & ax N | 5.000 |
| Mx dyn Nm | 36.0 |
| Mx static max Nm | 14.0 |
| My +Mz dyn Nm | 29.0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar