20159092
20159092
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Tamaño del riel | 20.0 |
|---|---|
| l1 | 85.9 |
| w1 | 63.0 |
| h1 ±003 | 30.0 |
| d1 | 5.3 |
| d2 | M6 |
| h2 | 24.7 |
| h3 | 13.0 |
| h4 | 8.0 |
| l2 | 51.5 |
| l3 | 40.0 |
| l4 | 2.8 |
| w2 | 53.0 |
| w3 | 20.0 |
| w4 ±005 | 21.5 |
| Momento Dyn Mx Nm | 101.00 |
| Momento Dyn My & z Nm | 89.0 |
| Momento estático Mx Nm | 40.0 |
| Momento estático My & z Nm | 35.0 |
| Material completo | Bloque de aluminio, bola de acero inoxidable y corredera |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar