20159085
20159085
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Tamaño del riel | 15.0 |
|---|---|
| l1 | 64.0 |
| w1 | 47.0 |
| h1 ±003 | 24.0 |
| d1 | 4.3 |
| d2 | M5 |
| h2 | 19.8 |
| h3 | 11.0 |
| h4 | 6.0 |
| l2 | 37.8 |
| l3 | 30.0 |
| l4 | 2.5 |
| w2 | 38.0 |
| w3 | 15.0 |
| w4 ±005 | 16.0 |
| Momento Dyn Mx Nm | 36.0 |
| Momento Dyn My & z Nm | 29.0 |
| Momento estático Mx Nm | 14.0 |
| Momento estático My & z Nm | 12.0 |
| Material completo | Bloque de aluminio, bola de acero inoxidable y corredera |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar