20158804
20158804
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tamaño del riel | 45.0 |
---|---|
l1 | 145.0 |
h1 | 60.0 |
l2 | 110.0 |
w1 | 120.0 |
l3 | 80.0 |
h2 | 8.9 |
h4 | 31.1 |
d1 & h3 | M12 x 16.0 |
d2 | 10.6 |
w2 | 100.0 |
w3 | 45.0 |
w4 | 37.5 |
l4 | 10.8 |
l5 | 105.0 |
d3 & h5 | 20.0x17.0 |
Mx Nm | 2798.0 |
My Nm | 2170.0 |
Mz Nm | 2170.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 86.99 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar