20158781
20158781
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Tamaño del riel | 30.0 |
|---|---|
| l1 | 105.0 |
| h1 | 42.0 |
| l2 | 78.0 |
| w1 | 90.0 |
| l3 | 52.0 |
| h2 | 7.0 |
| h4 | 22.8 |
| d1 & h3 | M10 x 12.0 |
| d2 | 8.6 |
| w2 | 72.0 |
| w3 | 28.0 |
| w4 | 31.0 |
| l4 | 11.7 |
| l5 | 80.0 |
| d3 & h5 | 14.0x12.0 |
| Mx Nm | 931.0 |
| My Nm | 836.0 |
| Mz Nm | 836.0 |
| Dyn load Crad & ax kN | 48.35 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar