20158767
20158767
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Tamaño del riel | 15.0 |
|---|---|
| l1 | 66.1 |
| h1 | 24.0 |
| l2 | 47.7 |
| w1 | 47.0 |
| l3 | 30.0 |
| h2 | 3.4 |
| h4 | 13.0 |
| d1 & h3 | M5 x 7.5 |
| d2 | 4.4 |
| w2 | 38.0 |
| w3 | 15.0 |
| w4 | 16.0 |
| l4 | 5.7 |
| l5 | 60.0 |
| d3 & h5 | 7.5x5.5 |
| Mx Nm | 166.0 |
| My Nm | 171.0 |
| Mz Nm | 171.0 |
| Dyn load Crad & ax kN | 14.12 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar