20158750
20158750
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Tamaño del riel | 55.0 |
|---|---|
| l1 | 210.0 |
| h1 | 70.0 |
| l2 | 171.0 |
| w1 | 140.0 |
| l3 | 95.0 |
| h2 | 12.7 |
| h4 | 38.0 |
| d1 & h3 | M14 x 19.0 |
| d2 | 12.6 |
| w2 | 116.0 |
| w3 | 53.0 |
| w4 | 43.5 |
| l4 | 10.8 |
| l5 | 120.0 |
| d3 & h5 | 23.0x20.0 |
| Mx Nm | 6430.0 |
| My Nm | 6617.0 |
| Mz Nm | 6617.0 |
| Dyn load Crad & ax kN | 161.43 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar