Menu Search

Montante con brida 20.0 82.9 30.0 Acero

El carro estándar con bridas y con jaula de bolas retenida proporciona un recorrido suave y de baja fricción en sistemas de movimiento lineal. La jaula de bolas mantiene los soportes de bola dentro del carro, lo que evita que caiga. Fabricado en acero con bolas endurecidas, lo que reduce el desgaste.
Referencia de Essentra:

20158651

Número de pieza del fabricante:

20158651

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño del riel 20.0
l1 82.9
h1 30.0
l2 61.3
w1 63.0
l3 40.0
h2 4.5
h4 16.3
d1 & h3 M6 x 9.0
d2 5.4
w2 53.0
w3 20.0
w4 21.5
l4 12.3
l5 60.0
d3 & h5 9.5x8.5
Mx Nm 376.0
My Nm 366.0
Mz Nm 366.0
Dyn load Crad & ax kN 23.30

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros