20158644
20158644
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tamaño del riel | 20.0 |
---|---|
l1 | 70.1 |
h1 | 30.0 |
l2 | 48.5 |
w1 | 63.0 |
l3 | 40.0 |
h2 | 4.5 |
h4 | 16.3 |
d1 & h3 | M6 x 9.0 |
d2 | 5.4 |
w2 | 53.0 |
w3 | 20.0 |
w4 | 21.5 |
l4 | 12.3 |
l5 | 60.0 |
d3 & h5 | 9.5x8.5 |
Mx Nm | 289.0 |
My Nm | 224.0 |
Mz Nm | 224.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 17.98 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar